0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4466 01
7,39
4010337095088
1/10
21
blanc brillant
4466 03
7,39
4010337095101
1/10
21
blanc satiné
4466 27
7,39
4010337095125
1/10/100
21
anthracite
4466 28
9,20
4010337095132
1/10/100
11
teinte alu
4466 26
14,03
4010337095118
1/10
11
noir mat
4466 005
14,03
4010337095071
1/10/100
11
gris mat
4466 015
14,03
4010337095095
1/5
11
acier inoxydable
4466 600
22,74
4010337095149
1/10
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337095088
Réf. 4466 01UC 1/10
7,39 EURSP 21
blanc brillant
EAN 4010337095101
Réf. 4466 03UC 1/10
7,39 EURSP 21
blanc satiné
EAN 4010337095125
Réf. 4466 27UC 1/10/100
7,39 EURSP 21
anthracite
EAN 4010337095132
Réf. 4466 28UC 1/10/100
9,20 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337095118
Réf. 4466 26UC 1/10
14,03 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337095071
Réf. 4466 005UC 1/10/100
14,03 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337095095
Réf. 4466 015UC 1/5
14,03 EURSP 11
acier inoxydable
EAN 4010337095149
Réf. 4466 600UC 1/10
22,74 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage29 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Téléchargement
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Réf. 4157 01 4157 03 4158 01 4158 03 4188 005 4188 01 4188 015 4188 03 4188 26 4188 27 4188 28 4188 65 4188 66 4188 67 4188 70 4188 72 4188 73 4188 74 4188 76 4188 107 4188 108 4188 109 4188 112 4188 600 4188 603 4188 613 4188 707 4188 708 4188 709 4410 65 4410 66 4410 67 4410 600 4440 10 4440 11 4440 12 4440 13 4452 005 4452 01 4452 015 4452 03 4452 26 4452 27 4452 28 4452 107 4452 108 4452 109 4454 005 4454 01 4454 015 4454 03 4454 26 4454 27 4454 28 4454 65 4454 66 4454 67 4454 70 4454 72 4454 73 4454 74 4454 76 4454 107 4454 108 4454 109 4454 112 4454 600 4454 707 4454 708 4454 709 4455 107 4455 108 4455 109 4457 005 4457 01 4457 015 4457 03 4457 26 4457 27 4457 28 4457 70 4457 72 4457 73 4457 74 4457 76 4457 107 4457 108 4457 109 4457 112 4457 600 4458 005 4458 01 4458 015 4458 03 4458 26 4458 27 4458 28 4458 70 4458 72 4458 73 4458 74 4458 76 4466 00 4466 005 4466 01 4466 015 4466 03 4466 26 4466 27 4466 28 4466 70 4466 112 4466 600 4466 603 4466 613 4467 65 4467 66 4467 67 4569 30 4569 65 4569 66 4569 67 4789 10 4789 11 4789 12 4789 13

PDF, 85.9 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias