Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym SCHUKO 16 A 250 V~ bez uchwytów mocujących System 55 kremowy z połyskiem
4466 01
4010337095088
1/10
czysta biel z połyskiem
4466 03
4010337095101
1/10
czysta biel matowa
4466 27
4010337095125
1/10/100
antracytowy
4466 28
4010337095132
1/10/100
kolor aluminium
4466 26
4010337095118
1/10
czarny matowy
4466 005
4010337095071
1/10/100
szary matowy
4466 015
4010337095095
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). Zamknięte uchwyty rozporowe. Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. Niewielka głębokość montażu. Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne Głębokość montażu 29 mm Przekrój przyłącza do przewodów od 1,5 mm² do 2,5 mm²
Wymiary Szerokość 55,00 mm Wysokość 55,00 mm
Cradle to Cradle CertifiedCertyfikaty
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych