0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4462 01
14,77
4010337093367
1/5
01
blanc brillant
4462 03
14,77
4010337093381
1/5
01
blanc satiné
4462 27
14,77
4010337093404
1/5
01
anthracite
4462 28
16,07
4010337093411
1/5
11
teinte alu
4462 26
20,78
4010337093398
1/5
11
noir mat
4462 005
20,78
4010337093350
1/5
11
gris mat
4462 015
20,78
4010337093374
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337093367
Réf. 4462 01UC 1/5
14,77 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337093381
Réf. 4462 03UC 1/5
14,77 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337093404
Réf. 4462 27UC 1/5
14,77 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337093411
Réf. 4462 28UC 1/5
16,07 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337093398
Réf. 4462 26UC 1/5
20,78 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337093350
Réf. 4462 005UC 1/5
20,78 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337093374
Réf. 4462 015UC 1/5
20,78 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage29 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à +45 °C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Contenu de la livraison

  • Une étiquette « EDV » est jointe.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with Shutter

EC Declaration of conformity

Réf. 4099 02 4099 03 4099 04 4099 05 4099 06 4170 005 4170 01 4170 015 4170 03 4170 26 4170 27 4170 28 4170 600 4414 005 4414 01 4414 015 4414 03 4414 26 4414 27 4414 28 4414 70 4414 72 4414 73 4414 74 4414 76 4414 600 4417 107 4418 005 4418 01 4418 015 4418 03 4418 26 4418 27 4418 28 4418 70 4418 72 4418 73 4418 74 4418 76 4418 107 4418 108 4418 109 4453 005 4453 01 4453 015 4453 03 4453 26 4453 27 4453 28 4453 65 4453 66 4453 67 4453 70 4453 72 4453 73 4453 74 4453 76 4453 106 4453 107 4453 108 4453 109 4453 112 4453 600 4453 603 4453 613 4453 707 4453 708 4453 709 4461 70 4461 72 4461 73 4461 74 4461 76 4462 005 4462 01 4462 015 4462 03 4462 26 4462 27 4462 28 4462 65 4462 66 4462 67 4462 70 4462 72 4462 73 4462 74 4462 76 4462 107 4462 108 4462 109 4462 112 4552 005 4552 01 4552 015 4552 03 4552 26 4552 27 4552 28 4557 005 4557 01 4557 015 4557 03 4557 26 4557 27 4557 28 4755 005 4755 01 4755 015 4755 03 4755 26 4755 27 4755 28 4755 70 4755 72 4755 73 4755 74 4755 76 4786 01 4786 03 4786 04 4981 01 4981 03

PDF, 73.48 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias