Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55
crème wit glanzend
4462 01
18,43
4010337093367
1/5
01
zuiver wit glanzend
4462 03
18,43
4010337093381
1/5
01
zuiver wit mat
4462 27
18,43
4010337093404
1/5
01
antraciet
4462 28
20,06
4010337093411
1/5
11
kleur aluminium
4462 26
25,93
4010337093398
1/5
11
zwart mat
4462 005
25,93
4010337093350
1/5
11
grijs mat
4462 015
25,93
4010337093374
1/5
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). Geïntegreerde spreidklauwen. Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. Breukvaste sokkel van thermoplast.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 29 mm |
| Draadmateriaal | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Omgevingstemperatuur |
| verhoogde aanraakbeveiliging | 0 °C tot +45 °C |
Let op
Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
Inhoud
Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.
Afmetingen
| Breedte | 55,00 mm |
| Hoogte | 55,00 mm |
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase