0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) Bornes à vis

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4183 01
10,96
4010337093558
1/5
01
blanc brillant
4183 03
10,96
4010337093572
1/10/100
01
blanc satiné
4183 27
10,96
4010337093596
1/10
01
anthracite
4183 28
12,26
4010337093602
1/10
11
teinte alu
4183 26
16,97
4010337093589
1/5
11
noir mat
4183 005
16,97
4010337093541
1/10
11
gris mat
4183 015
16,97
4010337093565
1/5
11
acier inoxydable
4183 600
23,93
4010337093619
1
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337093558
Réf. 4183 01UC 1/5
10,96 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337093572
Réf. 4183 03UC 1/10/100
10,96 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337093596
Réf. 4183 27UC 1/10
10,96 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337093602
Réf. 4183 28UC 1/10
12,26 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337093589
Réf. 4183 26UC 1/5
16,97 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337093541
Réf. 4183 005UC 1/10
16,97 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337093565
Réf. 4183 015UC 1/5
16,97 EURSP 11
acier inoxydable
EAN 4010337093619
Réf. 4183 600UC 1
23,93 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage32 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à +45 °C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Cradle to Cradle Certified
Certificats

PDF, 453.76 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias