SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Skruklemmer
kremhvit glans
4183 01
4010337093558
1/5
renhvit glans
4183 03
4010337093572
1/10/100
renhvit silkematt
4183 27
4010337093596
1/10
antrasitt
4183 28
4010337093602
1/10
aluminiumsfarget
4183 26
4010337093589
1/5
svart matt
4183 005
4010337093541
1/10
grå matt
4183 015
4010337093565
1/5
rustfritt stål
4183 600
4010337093619
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer. Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør). Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH. Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer. Store, ergonomisk formede løsespaker. Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre. Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering. Bruddsikker termoplastsokkel.
Tekniske spesifikasjoner
| Monteringsdybde | 32 mm |
| Ledningsmateriale | stiv og fleksibel |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| For ledninger fra | 1,5 mm² til 2,5 mm² |
| Omgivelsestemperatur |
| økt berrøingsbeskyttelse | 0 °C til +45 °C |
Merknader
Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
Mål
| Bredde | 55,00 mm |
| Høyde | 55,00 mm |
Cradle to Cradle Certified
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals
EC Declaration of conformity
Art.nr. 4183 005
4183 01
4183 015
4183 03
4183 26
4183 27
4183 28
4183 70
4183 72
4183 73
4183 74
4183 76
4183 112
4183 600
4383 005
4383 01
4383 015
4383 03
4383 26
4383 27
4383 28
4383 600
4754 005
4754 01
4754 015
4754 03
4754 26
4754 27
4754 28
PDF, 166.8 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase