0

Caméra couleur pour station de porte TX_44

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc
1265 66
827,36
4010337265665
1
10
anthracite
1265 67
831,35
4010337265672
1
10
teinte alu (laqué)
1265 65
831,35
4010337265658
1
10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc
EAN 4010337265665
Réf. 1265 66UC 1
827,36 EURSP 10
anthracite
EAN 4010337265672
Réf. 1265 67UC 1
831,35 EURSP 10
teinte alu (laqué)
EAN 4010337265658
Réf. 1265 65UC 1
831,35 EURSP 10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Pièce de rechange

Caractéristiques

  • Montage dans un boîtier d'encastrement pour appareil du commerce.
  • Convient aux cadres de finition du programme d'interrupteur Gira TX_44.
  • Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité.
  • Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
  • Extension des stations de porte avec une caméra couleur avec commutation jour/nuit automatique.
  • Des diodes lumineuses assurent en fonctionnement nocturne un éclairage homogène du champ visuel dans la zone proche.
  • Caméra pivotable manuellement à l'horizontale et à la verticale sur 20°. En combinaison avec l'objectif grand angle, on obtient un très grand champ visuel au niveau de la porte d'entrée.
  • Compensation automatique du contre-jour.
  • Equilibrage des blancs automatique.
  • Régulation d'amplification automatique (AGC).
  • Chauffage intégré de la caméra en fonction de la température.
  • Cache étanche aux projections d'eau.
  • Cache de caméra en plastique résistant aux chocs, facilement remplaçable en cas de détérioration, p.ex. par vandalisme.

Caractéristiques techniques

Raccordement du câble de liaison2 x barrette de connexion
Indice de protectionIP44
Alimentation en tension
jusqu'à 2 camérasvia un câble de liaison
à partir de 3 camérasvia l'alimentation pour communication de porte
Raccordements
Câble de liaison2 x barrette de connexion
Vidéo1 x barrette de connexion
Élément de prise de vueCapteur CCD 0,85 cm (1/3″)
Angle d'ouverture de l'objectif grand angle150°
Zone de détection visible de la caméra100°
Zone couverte (pour un pivotement de 20°)140°
Système de couleursPAL
Éléments d'image500 (H) x 582 (V)
Résolution horizontale380 lignes TV
Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B1 lx
Sensibilité en fonctionnement N/B0,1 lx
Temps de fermeture du diaphragme électroniquejusqu'à 1/100000 s
Filtre infrarougeintégré
Hauteur de montage recommandée pour la caméra1,50 m
Profondeur de montage39 mm
Température ambiante-20°C à +50°C

Indications

  • La caméra couleur ne peut pas être disposée directement en dessous d'un luminaire.
  • Convient à une utilisation dans la colonne d'énergie Gira.
  • Nonconvient pas à une utilisation dans la colonne d'énergie Gira.

Liens supplémentaires

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.

En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 126565

RFA, 752 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 126565

IFC, 56.99 KB

Téléchargement
Caméra couleur

Mode d'emploi.

Réf. 1265 ..

PDF, 121.02 KB

Téléchargement
Colour camera for door station

PSTI Statement of Compliance

Réf. 1265 65 1265 66 1265 67

PDF, 280.28 KB

Téléchargement
Colour camera for door station

EC Declaration of conformity

Réf. 1265 65 1265 66 1265 67

PDF, 153.61 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias