0

Videocamera a colori per citofono esterno TX_44

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro
1265 66
827,36
4010337265665
1
10
antracite
1265 67
831,35
4010337265672
1
10
color alluminio (verniciato)
1265 65
831,35
4010337265658
1
10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro
EAN 4010337265665
Cod. art. 1265 66Conf. 1
827,36 EURPS 10
antracite
EAN 4010337265672
Cod. art. 1265 67Conf. 1
831,35 EURPS 10
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337265658
Cod. art. 1265 65Conf. 1
831,35 EURPS 10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Montaggio in una normale scatola di installazione da incasso.
  • Adatta alle placce del programma di interruttori Gira TX_44.
  • Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici.
  • Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • Espansione dei citofoni esterni con una videocamera a colori con commutazione automatica giorno/notte.
  • Nel servizio notturno i LED assicurano l'illuminazione uniforme del campo visivo nel campo vicino.
  • Videocamera orientabile manualmente di 20° orizzontalmente e verticalmente. In combinazione con un obiettivo grandangolare, ne risulta un ottimo angolo visivo nell'area di ingresso della porta.
  • Compensazione automatica della controluce.
  • Taratura automatica del bianco.
  • Regolazione automatica del guadagno (AGC).
  • Riscaldamento integrato della videocamera in funzione della temperatura.
  • Copertura impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Copertura della videocamera in plastica infrangibile, facilmente sostituibile in caso di danneggiamento, ad esempio per atti vandalici.

Dati tecnici

Collegamento cavo di collegamento2 strisce di prese
Grado di protezioneIP44
Alimentazione di tensione
Fino a 2 videocamereMediante cavo di collegamento
A partire dalla 3a videocameramediante alimentazione di tensione per sistema di citofonia
Collegamenti
Cavo di collegamento2 strisce di prese
composito1 strisce di prese
Elemento di ripresa dell'immagineSensore CCD 0,85 cm (1/3″)
Angolo di apertura obiettivo grandangolare150°
Area di rilevamento visibile della videocamera100°
Campo rilevabile (con orientamento di 20°)140°
Sistema dei coloriPAL
Elementi dell'immagine500 (H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale380 linee TV
Soglia di commutazione da colore a B/N1 lx
Sensibilità luminosa nel servizio B/N0,1 lx
Tempo di esposizione diaframma elettronicofino a 1/100000 s
Filtro IRIntegrato
Altezza di montaggio consigliata della telecamera1,50 m
Profondità di montaggio39 mm
Temperatura ambienteda -20 °C a +50 °C

Avvisi

  • La videocamera a colori non deve essere posizionata direttamente sotto una lampada.
  • Adatta per l’impiego nella colonna energetica Gira.
  • Nonadatta per l’impiego nella colonna energetica Gira con luce.

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 126565

RFA, 752 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 126565

IFC, 56.99 KB

Download
Videocamera a colori

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1265 ..

PDF, 119.65 KB

Download
Colour camera for door station

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 1265 65 1265 66 1265 67

PDF, 280.28 KB

Download
Colour camera for door station

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1265 65 1265 66 1265 67

PDF, 153.61 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale