Thermostat d'ambiance BT System 3000 System 55 blanc crème brillant
5394 01
141,32
4010337055273
1/5
02
blanc brillant
5394 03
141,32
4010337055280
1/5
02
blanc satiné
5394 27
141,32
4010337055464
1/5
02
teinte alu (laqué)
5394 26
147,62
4010337055457
1/5
02
anthracite
5394 28
145,11
4010337055525
1/5
02
noir mat (laqué)
5394 005
147,62
4010337055679
1/5
02
gris mat (laqué)
5394 015
147,62
4010337087328
1/5
02
acier inoxydable
5394 600
154,68
4010337055655
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Chauffage, ventilation, climatisation Un des articles suivants : Système 3000 commutation
Caractéristiques Caractéristiques Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000. Commande au moyen de la surface tactile capacitive. Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante. Fonctions sur le module rapporté L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide. Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable. Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire. Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel. Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points. Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée). Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension). Activation du mode de refroidissement via l'utilisation. Supporte les capteurs de température internes et externes. Détection chute température. Verrouillage de commande. Fonction de protection de vanne. Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible. Fonctions avec l'application Gira System�3000 Minuterie hebdomadaire avec 40 points de commutation et températures programmables individuellement. Mode vacances (début, fin, température). Fonction Boost : Chauffage rapide pendant 5 minutes maximum. Verrouillage de l'opération locale possible. Intégration d'un capteur de température externe via Bluetooth®. Valeurs de température minimum et maximum réglable. Possibilité de copier les paramètres et les programmes horaires vers d'autres modules rapportés. La combinaison du module rapporté 5393xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (indice). Caractéristiques techniques Précision de marche par mois ± 10 s Réserve de marche env. 4 h Fréquence radio de 2,402 à 2,480 GHz Puissance d’émission max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission type 10 m Température ambiante -5°C à +45°C
Indications Lorsque vous êtes connecté à l’application Gira System 3000, l’heure et la date sont mises à jour.
Téléchargements Thermostat d'ambiance Display, Thermostat d'ambiance BT Mode d'emploi.
Réf. 5393 ..
5394 ..
PDF, 634.63 KB
Gira System 3000 System basics
System 3000 room temperature controller BT PSTI Statement of Compliance
Réf. 5394 005
5394 01
5394 015
5394 03
5394 26
5394 27
5394 28
5394 70
5394 72
5394 73
5394 74
5394 76
5394 112
5394 600
PDF, 265.44 KB
System 3000 room temperature controller BT System 55 EC Declaration of conformity
Réf. 5394 005
5394 01
5394 015
5394 03
5394 26
5394 27
5394 28
5394 70
5394 72
5394 73
5394 74
5394 76
5394 112
5394 600
PDF, 176.29 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias