Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec bascule 2x pour affichage du statut de la chambre d’hôtel blanc crème brillant
3104 01
41,21
4010337042495
1
01
blanc brillant
3104 03
41,21
4010337042501
1
01
blanc satiné
3104 27
41,21
4010337042525
1
01
anthracite
3104 28
41,73
4010337042532
1
11
teinte alu
3104 26
45,13
4010337042518
1
11
noir mat
3104 005
45,13
4010337069812
1
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Interrupteur pour l’affichage du statut de la chambre d'hôtel « Do not disturb » et « Make up room ». Avec verrouillage contre le double enclenchement. Verrouillé électriquement et mécaniquement. Caractéristiques techniques Profondeur de montage 32 mm section de raccordement pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à 2,5mm² Puissance nominale LEDi/ CFLi 100 W
Liens supplémentaires Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux En savoir plus
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias