0

Émetteur mural Bluetooth® 1x

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2461 01
110,50
4010337110712
1
02
blanc brillant
2461 03
110,50
4010337101598
1
02
blanc satiné
2461 27
110,50
4010337101604
1
02
anthracite
2461 28
113,05
4010337101611
1
02
teinte alu
2461 26
116,90
4010337101628
1
02
noir mat
2461 005
116,90
4010337101635
1
02
gris mat
2461 015
116,90
4010337110729
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337110712
Réf. 2461 01UC 1
110,50 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337101598
Réf. 2461 03UC 1
110,50 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337101604
Réf. 2461 27UC 1
110,50 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337101611
Réf. 2461 28UC 1
113,05 EURSP 02
teinte alu
EAN 4010337101628
Réf. 2461 26UC 1
116,90 EURSP 02
noir mat
EAN 4010337101635
Réf. 2461 005UC 1
116,90 EURSP 02
gris mat
EAN 4010337110729
Réf. 2461 015UC 1
116,90 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi.
  • Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
  • Configuration via l’application ou NFC.

Caractéristiques techniques

Fréquence radio2,402 - 2,480 GHz
Protocole radioBluetooth® Low Energy (BLE)
InterfaceNFC
Portée
en champ librejusqu'à 75 m
dans des bâtimentsenv. 10 m
Température ambiante-25°C à +65°C
Humidité de l'air0 à 95 % (sans condensation)

Indications

  • Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
  • Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet.

Contenu de la livraison

  • L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias