0

Capteur de climat ambiant Komfort pour KNX System 55

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2005 01
199,00
4010337130383
1/5
06
blanc brillant
2005 03
199,00
4010337130390
1/5
06
blanc satiné
2005 27
199,00
4010337130413
1/5
06
anthracite
2005 28
202,98
4010337130482
1/5
06
teinte alu (laqué)
2005 26
206,96
4010337130505
1/5
06
noir mat (laqué)
2005 005
206,96
4010337130512
1/5
06
gris mat (laqué)
2005 015
206,96
4010337130529
1/5
06
acier inoxydable (laqué)
2005 600
216,91
4010337130536
1/5
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

blanc crème brillant
EAN 4010337130383
Réf. 2005 01UC 1/5
199,00 EURSP 06
blanc brillant
EAN 4010337130390
Réf. 2005 03UC 1/5
199,00 EURSP 06
blanc satiné
EAN 4010337130413
Réf. 2005 27UC 1/5
199,00 EURSP 06
anthracite
EAN 4010337130482
Réf. 2005 28UC 1/5
202,98 EURSP 06
teinte alu (laqué)
EAN 4010337130505
Réf. 2005 26UC 1/5
206,96 EURSP 06
noir mat (laqué)
EAN 4010337130512
Réf. 2005 005UC 1/5
206,96 EURSP 06
gris mat (laqué)
EAN 4010337130529
Réf. 2005 015UC 1/5
206,96 EURSP 06
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337130536
Réf. 2005 600UC 1/5
216,91 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Capteur de climat ambiant avec coupleur de bus intégré.
  • Poste secondaire de température ambiante pour un actionneur de chauffage avec régulateur.
  • Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, fonction Boost, mode chauffage/refroidissement, humidité de l’air et niveau de la qualité de l’air sous forme de feu configurable.
  • Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit.
  • Capteur de température et d’humidité intégré.
  • Raccordement d’un capteur de température externe.
  • Détermination du point de rosée et fonction d’alarme.

Fonctions de commande

  • Réglage de la valeur de consigne.
  • Changement de mode de fonctionnement.
  • Verrouillage automatique après une durée définie ou via objet.
  • Fonction marche/arrêt.
  • Fonction boost.
  • Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application.

Poste secondaire de régulateur

  • Commande d’actionneurs de chauffage pour KNX avec thermostat d’ambiance intégré.
  • Modification du mode de fonctionnement du thermostat d’ambiance.
  • Adaptation de la température de consigne du thermostat d’ambiance.

Interface de bouton-poussoir 4x intégrée

  • 4 entrées libres de potentiel pour bouton-poussoir, interrupteur, état de porte/fenêtre, capteur de fuite/condensation, compteur d’impulsions, capteur de température, sortie.
  • Commande déportée de scénarios et fonctions de transmetteur de valeur (température, luminosité, valeurs des couleurs RVBW).
  • Différents télégrammes en cas de pression courte/longue sur le bouton.
  • Sorties résistantes aux courts-circuits, aux surcharges et aux inversions de polarité.

Fonctions logiques

  • 8 fonctions logiques distinctes (ET, OU, XOR, 1 bit sur 1 octet, élément de verrouillage, comparateur, commutateur de valeur seuil).
  • Objets de communication KNX propres, traitement de télégrammes KNX externes.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Capteur de climat ambiant Standard / Komfort

Mode d'emploi.

Réf. 2004 .. 2005 ..

PDF, 454.91 KB

Téléchargement
Capteur de climat ambiant Standard / Komfort, Capteur de climat ambiant CVC Standard / Komfort

à partir des versions 5.7.7 et 6.3.0

Réf. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Téléchargement
Room climate sensor Komfort

Technical documentation.

Réf. 2005 ..

PDF, 4.02 MB

Téléchargement
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 237.6 KB

Téléchargement
Room climate sensor Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 226.05 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias