Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
bianco crema brillante
EAN 4010337130383
Cod. art. 2005 01Conf. 1/5
199,00 EURPS 06
bianco puro brillante
EAN 4010337130390
Cod. art. 2005 03Conf. 1/5
199,00 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337130413
Cod. art. 2005 27Conf. 1/5
199,00 EURPS 06
antracite
EAN 4010337130482
Cod. art. 2005 28Conf. 1/5
202,98 EURPS 06
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337130505
Cod. art. 2005 26Conf. 1/5
206,96 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337130512
Cod. art. 2005 005Conf. 1/5
206,96 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337130529
Cod. art. 2005 015Conf. 1/5
206,96 EURPS 06
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337130536
Cod. art. 2005 600Conf. 1/5
216,91 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sensore climatico ambiente con accoppiatore bus integrato.
Sensore della temperatura ambiente derivato per un attuatore riscaldamento con regolatore.
Display a segmenti: Visualizzazione della modalità di funzionamento (Komfort, temperatura di abbassamento, riduzione notturna, Eco), stato della finestra, blocco comandi, funzione boost, modalità di riscaldamento e raffrescamento, umidità dell’aria e stato della qualità dell’aria come semaforo configurabile.
Luminosità del display configurabile incl. servizio diurno/notturno.
Sensore di temperatura e dell’umidità integrato.
Collegamento di un sensore di temperatura esterno.
Rilevamento del punto di rugiada e funzione di allarme.
Funzioni di comando
Regolazione del valore nominale.
Cambio della modalità di funzionamento.
Blocco comandi attivabile automaticamente dopo un tempo impostato oppure tramite oggetto.
Funzione di accensione/spegnimento.
Funzione boost.
Funzione Heartbeat: verificare che l’applicazione funzioni senza errori.
Apparecchio derivato per la regolazione
Comando di attuatori riscaldamento KNX con regolatore della temperatura ambiente integrato.
Modifica della modalità di funzionamento del regolatore della temperatura ambiente.
Adattamento della temperatura nominale del regolatore della temperatura ambiente.
Interfaccia pulsanti integrata a 4 moduli
4 ingressi a potenziale zero per pulsante, interruttore, stato della porta/finestra, sensore di perdita/condensa, contatore di impulsi, sensore di temperatura, uscita.
Apparecchio derivato per scene e funzioni encoder (temperatura, luminosità, valori colore RGBW).
Telegrammi differenti con pressione breve/lunga.
Uscite a prova di cortocircuito, protette da sovraccarico e da inversione di polarità.
Funzioni logiche
8 funzioni logiche separate (E, O, XOR, 1 bit su 1 byte, elemento di blocco, comparatore, interruttore del valore limite).
Oggetti di comunicazione KNX propri, elaborazione di telegrammi KNX esterni.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.