Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible, luz piloto y shutter
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
crema brillante
Ref. 4552 01
4552 01
EAN 4010337095200
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 4552 03
4552 03
EAN 4010337095217
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 4552 27
4552 27
EAN 4010337095231
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 4552 28
4552 28
EAN 4010337095248
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 4552 26
4552 26
EAN 4010337095224
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 4552 005
4552 005
EAN 4010337095194
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 4552 015
4552 015
EAN 4010337095255
UE 1/5
SP 11
 
Novedad.

Accesorios opcionales

Características

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
29 mm

:
Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
shutter:
de 0 °C a -45 °C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

En la entrega

  • Élemento de lámpara de neón está incluida en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas