Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera, spia di controllo e shutter
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4552 01
4552 01
33,68 EUR
EAN 4010337095200
UI 1/5
SP 01
Bianco puro brillante
Cod. art. 4552 03
4552 03
33,68 EUR
EAN 4010337095217
UI 1/5
SP 01
Bianco puro satinato
Cod. art. 4552 27
4552 27
33,68 EUR
EAN 4010337095231
UI 1/5
SP 01
Antracite
Cod. art. 4552 28
4552 28
34,89 EUR
EAN 4010337095248
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4552 26
4552 26
39,26 EUR
EAN 4010337095224
UI 1/5
SP 11
Nero opaco
Cod. art. 4552 005
4552 005
39,26 EUR
EAN 4010337095194
UI 1/5
SP 11
Grigio opaco
Cod. art. 4552 015
4552 015
39,26 EUR
EAN 4010337095255
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Sostituisce in modo completamente compatibile 2763 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
29 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

Contenuto della fornitura

  • L'elemento di lampada fluorescente è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download