Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой, контрольной лампочкой и shutter
System 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 4552 01
4552 01
EAN 4010337095200
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 4552 03
4552 03
EAN 4010337095217
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 4552 27
4552 27
EAN 4010337095231
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 4552 28
4552 28
EAN 4010337095248
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 4552 26
4552 26
EAN 4010337095224
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 4552 005
4552 005
EAN 4010337095194
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 4552 015
4552 015
EAN 4010337095255
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
 
Новинка.
Заменяет с полной совместимостью 2763 ..

Опциональные принадлежности

Светодиодные элементы подсветки (старое поколение)

СД эл.подсв. 1,8 мА CH SCHUKO СД эл.подсв. 1,14 мА КР SCHUKO СД эл.подсв. 0,5 мА БЛ SCHUKO

Характеристики

Характеристики

  • Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
  • Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Распорочные захваты в корпусе.
  • Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
  • Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
  • Малая монтажная глубина.
  • Большой и удобный рычаг расцепления.
  • Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
  • Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
  • Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:
29 мм

Тип проводов:
жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха
shutter:
от 0 °C до +45 °C

Указания

  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Комплект поставки

  • Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания