Mecanismo de interruptor y pulsador basculante 10 AX 250 V~ interruptor de conmutación / pulsador de conmutación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Interruptor doble /{br)}pulsador doble
Ref. 0139 00
0139 00
EAN 4010337022725
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

tec.basc.2e tec.basc. 2e + jg.IP44

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Pulsador e interruptor basculante doble en el que la tecla basculante izquierda cumple la función de mecanismo y la tecla basculante derecha la de pulsador.
  • Para la conmutación y el control de colores de la lámpara de orientación por LED.
  • Para el control manual de detectores de movimiento.
  • Para controlar dispositivos de regulación auxiliares.
  • Para la activación de la iluminación conectada.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas