Mecanismo int./ps.basc. int./ps.conm. [013900] Mecanismo de interruptor y pulsador basculante 10 AX 250 V~ interruptor de conmutación / pulsador de conmutación Mecanismos empotrables, accesorios Interruptor doble /{br)}pulsador doble Características: - Pulsador e interruptor basculante doble en el que la tecla basculante izquierda cumple la función de mecanismo y la tecla basculante derecha la de pulsador. - Para la conmutación y el control de colores de la lámpara de orientación por LED. - Para el control manual de detectores de movimiento. - Para controlar dispositivos de regulación auxiliares. - Para la activación de la iluminación conectada. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm² Potencia nominal - LEDi/ CFLi: 100 W Producto: Gira Ref. 0139 00 Interruptor doble /{br)}pulsador doble Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx