0

Actuador inalámbrico eNet de pulsadores/interruptores Mini de 1 elemento Mini de 1 elemento

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5423 00
4010337774204
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337774204
Ref. 5423 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • El actuador inalámbrico eNet de interruptores/pulsadores permite encender y apagar las luces.
  • Modos de funcionamiento: Actuador de conmutación o actuador pulsador.
  • Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
  • Funcionamiento de escenarios.
  • Modo de funcionamiento de palpación: El contacto de relé permanece cerrado mientras se sigan recibiendo telegramas (máx. 60 segundos).

Ajustable con el servidor eNet:

  • Función de parpadeo.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Tiempo mínimo de repetición de conmutación.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.
  • Función de repetidor.
  • Localización del dispositivo.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Stand byMáx. 0,5 W
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Capacidad de ruptura de 230 V CA16 A / AC1
Potencia de conexión
Lámparas incandescentes2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión2000 W
Transformador convencional1000 VA
Transformador Tronic1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación920 VA
Lámparas LEDtipo 500 W
Bombilla fluorescente compactatipo 500 W
Carga capacitiva690 VA (560 µF)
Sección de conexiónmáx. 4 mm²
Radiofrecuencia868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
DimensionesØ 53,0 H 28,0 mm

Notas

  • Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Actuador inalámbrico de pulsadores/interruptores Mini de 1 elemento (libre de potencial)

Manual de instrucciones.

Ref. 5423 00 5424 00

PDF, 1.08 MB

Descarga
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5423 00

PDF, 279.74 KB

Descarga
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini 1-gang, Mini

EC Declaration of conformity

Ref. 5423 00

PDF, 188.83 KB

Descarga
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Descarga
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Descarga
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios