eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 1fach Mini 1fach Mini
5423 00
110,73
4010337774204
1/5
42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Der eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen. Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor. Statusrückmeldung an eNet Funksender. Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt solange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden). Mit eNet Server einstellbar: Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. Minimale Schaltwiederholzeit. Lokalisierung des Geräts. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by max. 0,5 W Umgebungstemperatur -25 °C bis +70 °C Schaltvermögen AC 230 V 16 A / AC1 Anschlussleistung Glühlampen 2300 W HV-Halogen 2000 W gewickelter Trafo 1000 VA Tronic-Trafo 1500 W Leuchtstofflampen, unkompensiert 920 VA LED-Lampen typ. 500 W Kompaktleuchtstofflampe typ. 500 W Kapazitive Last 690 VA (560 µF) Anschlussquerschnitt max. 4 mm² Funkfrequenz 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld) ca. 100 m Abmessungen Ø 53,0 H 28,0 mm
Hinweise Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Weitere Links Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik Mehr
eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 1fach Mini (Potenzialfrei)Gebrauchsanleitungen Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5423 00
5424 00
PDF, 1.07 MB
eNet SMART HOME SprachsteuerungFibeln / Systemgrundlagen QUICK START GUIDE
Gira eNet SMART HOMEFibeln / Systemgrundlagen Systemgrundlagen
Gira eNet SMART HOMEFibeln / Systemgrundlagen
PSTI Statement of CompliancePSTI Statement of Compliance
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank