Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación negro mate
Ref. 0870 005
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación blanco crema brillante
Ref. 0870 01
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación gris mate
Ref. 0870 015
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación blanco brillante
Ref. 0870 03
Artículo disponible hasta fin de existencias
Ref. 0870 112
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación color aluminio
Ref. 0870 26
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación blanco mate
Ref. 0870 27
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación antracita
Ref. 0870 28
Cubierta de datos con anillo de fijación y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación (IP20) color aluminio
Ref. 0870 65
Cubierta de datos con anillo de fijación y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación (IP20) blanco
Ref. 0870 66
Cubierta de datos con anillo de fijación y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación (IP20) antracita
Ref. 0870 67
Nuevo
Ref. 0870 70
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación blanco mate (lacado)
Ref. 0870 72
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación antracita (pintado)
Ref. 0870 73
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación negro mate (pintado)
Ref. 0870 74
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación gris mate (pintado)
Ref. 0870 76