Hojas de rotulación 60,7 x 11,8 mm 60 campos de rotulación
Ref. 1450 00
Hojas de rotulación 51,2 x 7 mm 108 campos de rotulación
Ref. 1455 00
Hojas de rotulación 46,9 x 36,9 mm 28 campos de rotulación
Ref. 1456 00
Hojas de rotulación 62,8 x 6,8 mm 108 campos de rotulación
Ref. 1457 00
Hojas de rotulación 62 x 62 mm 12 campos de rotulación
Ref. 1458 00
Hojas de rotulación 62 x 18 mm 42 campos de rotulación
Ref. 1459 00
Hojas de rotulación para marcos cobertores Gira E2 completamente rotulables Tipo 1 10 x 6 campos de rotulación
Ref. 1411 00
Hojas de rotulación para marcos cobertores Gira E2 completamente rotulables Tipo 2 10 x 2/2 campos de rotulación
Ref. 1412 00
Hojas de rotulación para marcos cobertores Gira E2 completamente rotulables Tipo 3 20 x 2 campos de rotulación
Ref. 1413 00
Hojas de rotulación para Gira System 70 9 campos de rotulación de 69 x 67 mm blanco
Ref. 2871 112
Hojas de rotulación para Gira System 70 21 campos de rotulación de 33,5 x 67 mm blanco
Ref. 2872 112
Hojas de rotulación para Gira System 70 33 campos de rotulación de 21,8 x 67 mm blanco
Ref. 2873 112
Hojas de rotulación para Gira System 70 48 campos de rotulación de 15,8 x 67 mm blanco
Ref. 2874 112
Hojas de rotulación para Gira System 70 30 campos de rotulación de 23,7 x 66,3 mm blanco
Ref. 2875 112
Hojas de rotulación para Gira System 70 63 campos de rotulación de 11,7 x 66,3 mm blanco
Ref. 2876 112
Hojas de rotulación para sensor táctil 3 del Gira System 55, pulsador de llamada, transmisor de pared inalámbrico plano Pulsador sensor 3, pulsador de llamada, radioemisor de pared plano
Ref. 1090 00
Hojas de rotulación para sensor táctil 3 del Gira System 55, pulsador de llamada, transmisor de pared inalámbrico plano Sensor táctil 3 Plus
Ref. 1089 00
Papeles de rotulación para señal de luz por LED, lámpara de orientación por LED 15 campos de rotulación de 51 x 51 mm transparente
Ref. 2870 00
Papeles de rotulación para señal de luz por LED, lámpara de orientación por LED 15 campos de rotulación de 51 x 51 mm blanco
Ref. 2870 02
Hojas de rotulación para sensor táctil 4.55 y 4.70
Ref. 5790 00