0

Mecanismo de conector modular RJ45 cat.6A 10 Gbit Ethernet de 4 elementos Técnica de desplazamiento de aislamiento

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5699 03
4010337463474
1
01
negro mate
5699 10
4010337463481
1
01

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337463474
Ref. 5699 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 01
negro mate
EAN 4010337463481
Ref. 5699 10Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 01

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Datos técnicos

Profundidad de instalación
Técnica de desplazamiento de aislamiento35 mm

Notas

  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
  • Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares.
  • Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
  • Recomendación de instalación:
    Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02
    Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94
    Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios