0

Mecanismo de conector modular RJ45 cat. 6A 10 Gbit Ethernet y conector hembra SAT F Acoplamiento, SAT-F, conector ICD

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5697 03
4010337463399
1/5
negro mate
5697 10
4010337463405
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337463399
Ref. 5697 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337463405
Ref. 5697 10Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Datos técnicos

Profundidad de instalación35 mm
Impedancia característica con SAT75 Ω
Para conductores interioresØ 0,6 a 1 mm

Notas

  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
  • Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
  • Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares.
  • Recomendación de instalación:
    Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02
    Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94
    Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40
Hoja de datos

Texto descriptivo

Modular Jack RJ45 cat.6A 10 Gbit Ethernet insert and SAT F jack Gender changer, SAT F, insulation displacement connector, modular jack

EC Declaration of conformity

Ref. 5697 01 5697 03 5697 10

PDF, 151.08 KB

Descarga
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios