Mecanismo de conexión de altavoces de 4 elementos blanco brillante
5694 03
4010337463290
1/5
negro mate
5694 10
4010337463306
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Accesorios
Características Características Conexión del lado frontal: Bornes enchufables, rojo/negro. Conexión del lado trasero: Bornes atornillados. Datos técnicos Profundidad de instalación 18 mm Sección de conexión Máximo 2,5 mm² mínimo 1 mm² Conexión Parte trasera 4 mm²
Notas Solo para la sujeción por tornillos.
Descargas Speaker connection insert, 4-gang EC Declaration of conformity
Ref. 5694 01
5694 03
5694 10
PDF, 51.63 KB
Kommunikationstechnik Einbautiefen für Geräte.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios