0

Mecanismo HDMI Acoplador

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5669 03
4010337461579
1/5
negro mate
5669 10
4010337461586
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337461579
Ref. 5669 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337461586
Ref. 5669 10Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Datos técnicos

Profundidad de instalación
Acoplador20 mm como mín.

Notas

  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
  • Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares.
  • Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
  • Recomendación de instalación:
    Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02
    Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94
    Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40
Hoja de datos

Texto descriptivo

HDMI insert Gender changer

EC Declaration of conformity

Ref. 5669 01 5669 03 5669 10

PDF, 52.08 KB

Descarga
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios