0

Insats HDMI Koppling

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5669 03
4010337461579
1/5
svart matt
5669 10
4010337461586
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337461579
Art.nr 5669 03VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337461586
Art.nr 5669 10VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
Kopplingminst 20 mm

Anmärkning

  • Endast för skruvfastsättning.
  • Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
  • Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
  • När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
  • Installationsrekommendation:
    Kaiser Elektronic-dosor
    Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02
    Regelväggsmontering: Kaiser best.nr:9062-94
    Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40
Datablad

Anbudsunderlag

HDMI insert Gender changer

EC Declaration of conformity

Art.nr 5669 01 5669 03 5669 10

PDF, 52.08 KB

Ladda ner
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen