El módulo de intercomunicación IP permite una comunicación de audio de alta calidad entre el interior y el exterior con calidad HD con la función de manos libres dúplex integral.
Dos micrófonos integrados y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una comunicación clara incluso con ruidos ambientales ruidosos, que se suprimen de forma efectiva mediante la función de cancelación activa del ruido (Active Noise Cancelling, ANC).
La alimentación eléctrica se realiza a través de Power over Ethernet (PoE).
Todos los demás módulos del System 106 del intercomunicador exterior reciben tensión a través del módulo de intercomunicación IP.
Datos técnicos
Alimentación eléctrica
PoE a través de RJ45Estándar PoE IEEE 802.3af-2003,Estándar PoE IEEE 802.3at-2009,Estándar PoE IEEE 802.3bt-2018-1 Solo se pueden utilizar inyectores PoE con una potencia de salida máxima de 30 W.
Clase de protección
III (SELV)
Consumo de potencia
En estado de reposo
1,75 W
En estado de conversación de audio
2,50 W
En estado de conversación de vídeo
2,76 W
Conexiones
Alimentación de red y PoE
RJ45(solo en combinación con el patch cable suministrado)
Componentes de vídeo
1 conexión del módulo de cámara1 conexión del módulo de llamada de pantalla
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.