Tecla basculante de 2 elementos con símbolos de flechas y visor de control System 55 blanco crema brillante
5386 01
4010337111672
1/5
blanco brillante
5386 03
4010337111689
1/5
blanco mate
5386 27
4010337111696
1/5
antracita
5386 28
4010337111702
1/5
color aluminio (pintado)
5386 26
4010337111719
1/5
negro mate (pintado)
5386 005
4010337111726
1/5
gris mate (pintado)
5386 015
4010337111733
1/5
acero inoxidable
5386 600
4010337111740
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Utilizables respectivamente de modo universal para la tecla basculante izquierda y derecha. Notas En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado. Dimensiones Anchura 55,00 mm Altura 55,00 mm
Descargas Tecla basculante alternativa Instrucciones de montaje.
Ref. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios