Wippe 2fach mit Pfeilsymbolen und Kontrollfenster System 55 Cremeweiß glänzend
5386 01
14,41
4010337111672
1/5
02
Reinweiß glänzend
5386 03
14,41
4010337111689
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5386 27
14,41
4010337111696
1/5
02
Anthrazit
5386 28
17,47
4010337111702
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
5386 26
19,61
4010337111719
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5386 005
19,61
4010337111726
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5386 015
19,61
4010337111733
1/5
02
Edelstahl
5386 600
23,33
4010337111740
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Jeweils universell für die linke und rechte Wippe einsetzbar. Hinweise Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es bei Funkkomponenten zu Reichweiteneinbußen kommen. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm
Downloads alternative Wippen Montageanleitung.
Art.-Nr. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank