Tecla basculante de 2 elementos no imprimida System 55 blanco crema brillante
5370 01
4010337108498
1/5
blanco brillante
5370 03
4010337108511
1/5
blanco mate
5370 27
4010337108535
1/5
antracita
5370 28
4010337108542
1/5
color aluminio
5370 26
4010337108528
1/5
negro mate
5370 005
4010337108474
1/5
gris mate
5370 015
4010337108481
1/5
acero inoxidable
5370 600
4010337108559
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Utilizables respectivamente de modo universal para la tecla basculante izquierda y derecha. Notas En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado. Tecla basculante alternativa Instrucciones de montaje.
Ref. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios