Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
blanco crema brillante
EAN 4010337123026
Ref. 5178 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337123033
Ref. 5178 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337123040
Ref. 5178 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337123064
Ref. 5178 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337123057
Ref. 5178 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337123088
Ref. 5178 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337123071
Ref. 5178 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características
El transmisor de pared puede fijarse a las paredes mediante tornillos o pegarse en superficies lisas o transparentes con una placa de montaje.
La planificación, la puesta en marcha y la parametrización tiene lugar mediante ETS (versión 5 o más moderna).
La interfaz integrada USB Micro tipo B se puede utilizar para la programación local y como interfaz KNX RF.
Dispositivo alimentado por pilas.
El dispositivo es compatible con KNX Secure.
Función "Conmutación"
Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (encendido, apagado, conmutación, ninguna reacción).
Comando para pulsación breve o larga de la tecla.
Función "Regulación"
Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro/más oscuro).
Función "Persiana"
Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (ARRIBA, ABAJO, CAMBIAR SENTIDO).
Función «Transmisor de valores»
1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 14 bytes ASCII.
Función «Color»
Control del color RVA/RVAB, conmutación entre 8 valores de color.
Función «Mecanismo auxiliar de escenarios»
Se pueden recuperar y guardar escenarios, se puede conmutar entre 8 escenarios.
Función «Individual»
Distintas combinaciones de funciones al pulsar o soltar la tecla.
Con mecanismo auxiliar de escenarios: Es posible una función de almacenamiento.
Datos técnicos
Medio KNX
RF1.R
Modo de puesta en marcha
Modo S
Tensión nominal
3 V CC
Pilas
1 x CR 2032
Temperatura ambiente
de -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia
868,3 MHz
Potencia de transmisión
Máx. 20 mW
Alcance (al aire libre)
aprox. 100 m
Notas
Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
En caso de utilización de marcos cobertores de metal puede verse afectado el alcance.
Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.
Volumen de entrega
Las pilas están incluidas en la entrega.
El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.