Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337123026
Cod. art. 5178 01Conf. 1
135,44 EURPS 06
bianco puro brillante
EAN 4010337123033
Cod. art. 5178 03Conf. 1
135,44 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337123040
Cod. art. 5178 27Conf. 1
135,44 EURPS 06
antracite
EAN 4010337123064
Cod. art. 5178 28Conf. 1
137,57 EURPS 06
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337123057
Cod. art. 5178 26Conf. 1
139,68 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337123088
Cod. art. 5178 005Conf. 1
139,68 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337123071
Cod. art. 5178 015Conf. 1
139,68 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche
Il trasmettitore a parete può essere avvitato alla parete o incollato su superfici lisce o trasparenti con una piastra di montaggio.
La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva).
Interfaccia USB Micro tipo B integrata utilizzabile per la programmazione locale e come interfaccia KNX RF.
Apparecchio alimentato da pile.
L'apparecchio supporta KNX Secure.
Funzione "Commutazione"
Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
Comando per la pressione del tasto breve o prolungata del tasto.
Funzione "Regolazione luce"
È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (più chiaro-ON, più scuro-OFF, più chiaro/più scuro/COMMUTAZIONE).
Funzione "Veneziana"
È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (SU, GIÙ, COMMUTAZIONE).
Funzione "Encoder"
1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.
Funzione "Colore"
Comando del colore RGB/RGBW, alternanza tra 8 valori colore.
Funzione "Apparecchio derivato scene"
Possibilità di richiamare e salvare le scene, alternanza tra 8 scene.
Funzione "Individuale"
Premere o rilasciare diverse combinazioni di funzioni con il tasto.
Per derivazione scene luce: Funzione di memoria possibile.
Dati tecnici
Supporto KNX
RF1.R
Modalità di messa in servizio
S-Mode
Tensione nominale
3 V DC
Batterie
1 x CR 2032
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale
868,3 MHz
Potenza di trasmissione
Max. 20 mW
Portata (campo libero)
circa 100 m
Avvisi
Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
Se si utilizza una placca metallica, la portata può diminuire.
Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.
Contenuto della dotazione
Le batterie sono in dotazione.
Trasmettitore a parete radio, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.