0

Pulsador con tecla basculante de 2 elementos sin imprimir / símbolos de flecha para Gira One y KNX System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
5175 01
4010337090816
1/5
blanco brillante
5175 03
4010337090823
1/5
blanco mate
5175 27
4010337090830
1/5
antracita
5175 28
4010337090847
1/5
color aluminio (pintado)
5175 26
4010337090854
1/5
negro mate (pintado)
5175 005
4010337090861
1/5
gris mate (pintado)
5175 015
4010337090885
1/5
acero inoxidable
5175 600
4010337090878
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337090816
Ref. 5175 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337090823
Ref. 5175 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337090830
Ref. 5175 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337090847
Ref. 5175 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337090854
Ref. 5175 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337090861
Ref. 5175 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337090885
Ref. 5175 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337090878
Ref. 5175 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

Función en el sistema Gira One

  • Pulsador para el manejo del sistema Gira One.
  • Sensor integrado de temperatura para medir la temperatura ambiente.
  • Función de teclas y teclas basculantes.
  • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Funciones de mando

  • Funcionamiento con función de teclas o teclas basculantes.

Nuevo a partir de GPA V6.1:

  • - En el modo de funcionamiento de función de tecla se pueden manejar las siguientes funciones por tecla:- Conmutación, regulación, sombreado y ventilación, escena- En el modo de funcionamiento de función de tecla basculante se pueden manejar las siguientes funciones por tecla basculante- Conmutación, regulación, sombreado y ventilación, escalera, llamada de planta (G1), control de audio Sonos, puerta de garaje, contacto de apertura de puerta, Boost
  • Conmutación de consumidores, p. ej., luz, base de enchufe o bomba.
  • Regulación de luz.
  • Manejo de consumidores de sombreado y ventilación (persiana, persianas enrollables, tragaluces, claraboyas y toldos).
  • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
  • Activación de variantes de escenarios.
  • Uso como pulsador para escalera para activar la función de escalera de consumidores de interruptores y reguladores.
  • Función como pulsador de llamada de planta junto con el Gira G1.
  • Control de equipos de sonido Sonos.
  • Control de consumidores Hue.
  • Control de consumidores eNet.
  • Función como contacto de apertura de puerta o de puerta de garaje.
  • Función Boost.

Temperatura ambiente

  • Compensación de temperatura para el sensor de temperatura integrado.

Indicación LED

  • Luminosidad del LED de estado ajustable a 5 niveles y OFF.
  • Color del LED de estado (rojo, verde, azul) ajustable.
  • Selección de función del LED de estado ajustable dependiendo de la función de tecla basculante: siempre OFF, siempre ON, indicador de activación o indicador de estado.

Función en el sistema Gira KNX

  • Pulsador para KNX y Gira One con acoplador de bus integrado.
  • Sensor de temperatura integrado.
  • Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada superficie de mando.
  • El control de hasta cuatro funciones se puede realizar a través de la función de teclas del pulsador KNX.

Funciones de mando

  • Se puede parametrizar la modalidad de mando de función de tecla o tecla basculante.
  • Conmutación, regulación y temperatura de color, control de color y luminosidad, persianas, codificador, dispositivo auxiliar para escenarios, mando de 2 canales, dispositivo auxiliar de regulador.
  • Conmutación: Se puede ajustar el comando ejecutado al pulsar y/o soltar (sin reacción, encender, apagar, conmutar)
  • Regulación y temperatura de color: luminosidad y/o temperatura de color. Se puede ajustar el comando activado al pulsar, el tiempo entre la conmutación y la regulación, la regulación en diferentes niveles, la repetición del telegrama en caso de activación prolongada y el envío de un telegrama de parada al final de la activación.
  • Control del color y de la luminosidad: barrido de la escala de colores o ajuste de la luminosidad. Se puede ajustar el comando activado al pulsar, el tiempo entre la conmutación y la regulación, el valor inicial, los pasos del ajuste y el tiempo entre dos telegramas.
  • Persiana: Se puede ajustar el comando activado y el concepto de manejo. El concepto de manejo admite el ajuste de los tiempos de activación breve y prolongada, además del ajuste de las lamas.
  • Codificador: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (codificador de 1, 2, 3 o 6 bytes) y el valor.
  • Dispositivo auxiliar para escenarios: El modo de funcionamiento (con o sin función de memoria) y el número de escena se pueden ajustar.
  • Control de 2 canales: Se pueden enviar hasta dos telegramas en KNX pulsando un botón. Se puede ajustar el concepto de manejo y el tiempo para la activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede ajustarse por separado.
  • Dispositivo auxiliar de regulador: se puede ajustar el modo de funcionamiento (cambio de modos operativos, cambio forzado de modos operativos, función de presencia y desviación de valor nominal).
  • Función de bloqueo para bloquear diferentes teclas o teclas basculantes.

Propiedades de los dispositivos auxiliares de reguladores

  • El dispositivo auxiliar de regulador puede parametrizarse como función de una tecla basculante o de una tecla. Control de un regulador de temperatura ambiente (modos operativos, función de presencia y desviación de valor nominal).
  • Evaluación del estado del regulador a través del LED de estado.
  • Se puede activar la medición de la temperatura. Medición de la temperatura ambiente con una sonda interna u, opcionalmente, generando un valor de medición de la temperatura medida internamente con una temperatura externa.

Funciones del LED de estado

  • La selección de la función se realiza por LED de estado. Se pueden parametrizar las siguientes funciones: siempre desconectado, siempre conectado, indicador de activación, confirmación de telegrama, indicador de estado, control a través de objeto LED independiente, indicador de modo operativo, indicador de estado de regulador, indicador de estado de presencia e indicador de desviación de valor nominal.
  • El color se puede parametrizar. La selección de color se ejecuta en común para todos los LED de estado o por separado para cada LED de estado del dispositivo. Los LED de estado se pueden encender en rojo, verde o azul.
  • El brillo de los LED de estado se puede ajustar a cinco niveles. Con la función de reducción nocturna se puede reducir el brillo de los LED de estado durante la noche con un objeto de comunicación.

Datos técnicos

Gira One MediumPar trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Medio KNXTP256
Tensión de prueba4 kV (cable de bus KNX/EIB)
ConexiónBorne de conexión y de derivación
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación15 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +50 °C
Consumo de corriente8 - 12 mA

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).
  • Existe la opción de sustituir las teclas basculantes por variantes alternativas.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Pulsador, tecla basculante para Gira One

Manual de instrucciones.

Ref. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.33 MB

Descarga
Pulsador, tecla basculante para KNX

Manual de instrucciones.

Ref. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.44 MB

Descarga
Pulsador, tecla basculante para KNX

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3

Ref. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

ZIP, 4.02 MB

Descarga
Button with rocker for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5171 005 5171 01 5171 015 5171 03 5171 26 5171 27 5171 28 5171 70 5171 72 5171 73 5171 74 5171 76 5171 112 5171 600 5172 005 5172 01 5172 015 5172 03 5172 26 5172 27 5172 28 5172 70 5172 72 5172 73 5172 74 5172 76 5172 112 5172 600 5173 005 5173 01 5173 015 5173 03 5173 26 5173 27 5173 28 5173 70 5173 72 5173 73 5173 74 5173 76 5173 112 5173 600 5174 005 5174 01 5174 015 5174 03 5174 26 5174 27 5174 28 5174 70 5174 72 5174 73 5174 74 5174 76 5174 112 5174 600 5175 005 5175 01 5175 015 5175 03 5175 26 5175 27 5175 28 5175 70 5175 72 5175 73 5175 74 5175 76 5175 112 5175 600

PDF, 229.31 KB

Descarga
Button with rocker, 2-gang blank / arrow symbols for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5175 005 5175 01 5175 015 5175 03 5175 26 5175 27 5175 28 5175 70 5175 72 5175 73 5175 74 5175 76 5175 112 5175 600

PDF, 266.17 KB

Descarga
Button, rocker for KNX

Technical documentation.

Ref. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 4.88 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios