0

Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~, luz de orientación LED y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco mate
4489 27
4010337095941
1/5
color aluminio (pintado)
4489 26
4010337095934
1/5
negro mate (pintado)
4489 005
4010337095897
1/5
gris mate (pintado)
4489 015
4010337095910
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 07/2027. Solo hasta agotar existencias.

blanco mate
EAN 4010337095941
Ref. 4489 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337095934
Ref. 4489 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337095897
Ref. 4489 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337095910
Ref. 4489 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 07/2027. Solo hasta agotar existencias.

Características

  • Base de enchufe con toma de tierra y regleta de luces encastrada.
  • Los LED blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una lámpara de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios.
  • El sensor crepuscular integrado conecta automáticamente la lámpara LED en el crepúsculo y la vuelve a desconectar cuando la luz es suficiente.
  • La lámpara LED está completamente integrada en la cubierta y no es necesaria una conexión separada.
  • Con bornes enchufables.
  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Consumo de potencia
Funcionamiento0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand by0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Intensidad luminosa0,2 cd
Profundidad de instalación29 mm
Temperatura ambiente0 °C a +40 °C
Material conductorrígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²

Notas

  • Autorizado según NF C 61-314 (2003).
  • Homologado conforme a NBN C 61-112-1:2017.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.

Dimensiones

Anchura55,00 mm
Altura55,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Base de enchufe de 16 A 250 V~ con luminaria de orientación LED y shutter

Manual de instrucciones.

Ref. 4170 .. 4489 ..

PDF, 458.12 KB

Descarga
Socket outlet with earth pin 16 A 250~ and Shutter

EC Declaration of conformity

Ref. 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600

PDF, 191.07 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios