Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 07/2027. Solo fino ad esaurimento scorte.
bianco crema brillante
EAN 4010337095903
Cod. art. 4489 01Conf. 1/5
75,07 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337095927
Cod. art. 4489 03Conf. 1/5
75,07 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337095941
Cod. art. 4489 27Conf. 1/5
75,07 EURPS 02
antracite
EAN 4010337095958
Cod. art. 4489 28Conf. 1/5
77,43 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337095934
Cod. art. 4489 26Conf. 1/5
81,02 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337095897
Cod. art. 4489 005Conf. 1/5
81,02 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337095910
Cod. art. 4489 015Conf. 1/5
81,02 EURPS 02
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337095965
Cod. art. 4489 600Conf. 1/5
95,99 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 07/2027. Solo fino ad esaurimento scorte.
Caratteristiche
Presa con contatto di terra e con fascia luminosa integrata.
I LED a luce bianca proiettano un corridoio luminoso verso il basso. In questo modo viene generato un'illuminazione di orientamento indiretta che non causa fastidiosi abbagliamenti nemmeno nelle camere da letto.
Il sensore crepuscolare integrato accende automaticamente la luce a LED solo al crepuscolo e la spegne quando l'illuminazione esterna è di nuovo sufficiente.
La luce a LED è completamente integrata nella copertura, per cui non è necessario collegarla a parte.
Con morsetti a innesto.
L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
Graffe di espansione incassate.
Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
Profondità di installazione ridotta.
Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
Base in materiale termoplastico infrangibile.
Dati tecnici
Potenza assorbita
In funzione
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Intensità luminosa
0,2 cd
Profondità di montaggio
29 mm
Temperatura ambiente
da 0 °C a +40 °C
Materiale conduttore
rigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori da
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Avvisi
Omologata secondo NF C 61-314 (2003).
Omologato in conformità alla norma NBN C 61-112-1:2017.
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.