0

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación Bornes de tornillo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
4383 01
4010337093633
1/5
01
blanco brillante
4383 03
4010337093657
1/5
01
blanco mate
4383 27
4010337108450
1/5
01
antracita
4383 28
4010337093671
1/5
11
color aluminio
4383 26
4010337093664
1/5
11
negro mate
4383 005
4010337093626
1/5
11
gris mate
4383 015
4010337093640
1/5
11
acero inoxidable
4383 600
4010337093688
1/5
11

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337093633
Ref. 4383 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios 01
blanco brillante
EAN 4010337093657
Ref. 4383 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios 01
blanco mate
EAN 4010337108450
Ref. 4383 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios 01
antracita
EAN 4010337093671
Ref. 4383 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios 11
color aluminio
EAN 4010337093664
Ref. 4383 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios 11
negro mate
EAN 4010337093626
Ref. 4383 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios 11
gris mate
EAN 4010337093640
Ref. 4383 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios 11
acero inoxidable
EAN 4010337093688
Ref. 4383 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios 11

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación32 mm
Material conductorrígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidentalde 0 °C a +45 °C

Notas

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.

Dimensiones

Anchura55,00 mm
Altura55,00 mm
Hoja de datos


Texto descriptivo


Cradle to Cradle Certified
Certificados

PDF, 453.76 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios