Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ System 55 blanco brillante
4188 03
4010337092896
1/10/100
blanco mate
4188 27
4010337092940
1/10/100
antracita
4188 28
4010337092957
1/10/100
negro mate
4188 005
4010337092865
1/10/100
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). Garras de expansión encapsuladas. Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. Menor profundidad de montaje. Palanca de liberación grande y ergonómica. Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos Profundidad de instalación 32 mm Material conductor rígido y flexible Sección de conexión Para conductores de 1,5 mm² a 2,5 mm²
Notas Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) Dimensiones Anchura 55,00 mm Altura 55,00 mm
Base de enchufe SCHUKO Gira.Análisis del ciclo de vida Evaluación del ciclo de vida.
Ref. 4188 03
PDF, 247.04 KB
Cradle to Cradle CertifiedCertificados
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios