El acoplador de bus de pulsador es la interfaz entre el sistema KNX y el usuario.
Características
Función de tecla
Conmutación, regulación, persiana, transmisor de valores de 1 byte y mecanismo auxiliar de escenarios.
Función de conmutación: Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
Función de regulación: Comando parametrizable al pulsar las teclas (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro o más oscuro, conmutación más claro, conmutación más oscuro, ninguna reacción).
Función de persiana: Comando parametrizable al pulsar las teclas (arriba, abajo, ninguna reacción).
Función de transmisor de valores de 1 byte: funcionamiento configurable.
Funcionamiento de mecanismo auxiliar de escenarios: funcionamiento configurable (con o sin función de almacenamiento al pulsar la tecla de forma prolongada).
Con el mando de 1 punto (tecla basculante en posición inclinada), la tecla basculante solo se puede controlar por un solo lado (abajo).
Acoplador de bus de pulsador en el sistema de montaje en superficie protegido del agua (IP44).
Funciones del LED de estado: El LED rojo puede servir opcionalmente como lámpara de orientación, indicador de activación o indicador de estado.
Datos técnicos
Medio KNX
TP256
Conexión KNX
Borne de conexión y de derivación
Tipo de protección
IP44
Clase de protección
III
Temperatura ambiente
de -25 °C a +55 °C
Humedad relativa del aire
del 5 al 93 %, (sin condensación)
Volumen de entrega
El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Otros enlaces
Unidad de acoplamiento de bus con pulsador Gira para KNX Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.