0

Juego de llamada de emergencia

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
0495 88
4010337495888
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337495888
Ref. 0495 88Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Módulo de llamada con lámpara de señal LED roja, contacto integrado libre de potencial, timbre conmutable opcionalmente (tono continuo) y la posibilidad de ajustar la luz en intermitente o continua.
  • Pulsador con tirador con cordón tirar de 2,5 m con perilla roja y luz de seguridad en la carcasa del interruptor, apto para montaje en la pared y en el techo.
  • Botón de desactivación con botón de desactivación verde.
  • Fuente de alimentación empotrable de 250 mA.
  • El juegoo de llamada puede ampliarse opcionalmente con una unidad para sala de guardia con un indicador acústico integrado para la señalización acústica de llamadas, un botón de presencia con luz verde, así como un botón amarillo de desactivación del timbre.

Datos técnicos

Fuente de alimentación
Tensión de entrada100 CA hasta 240 V, 50/60 Hz
Corriente de entrada180 mA
Tensión de salida24 V CC
Corriente de salida250 mA
Temperatura ambiente+ 5 °C a + 40 °C
Cordón tirar largo2,5 m
MontajeTomas de conexión

Notas

  • Para la instalación de acuerdo con la norma DIN VDE 0834 utilice un sistema de alimentación ininterrumpida.
  • Para ampliar del juego de llamada de emergencia, los componentes pueden adquirirse por separado.
Hoja de datos


Texto descriptivo


PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 280.72 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios