Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
| Consumo de potencia | |
| Máximo | 7 W |
| Típico | 4 W |
| Mínimo | 2 W |
| Alimentación eléctrica | |
| Clase de potencia PoE 0 | PoE de 48 V CC |
| Estándar LAN | IEEE 802.3af |
| Cable de conexión | |
| Especificación de Ethernet | Cat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7 |
| Pantalla | |
| Tipo | TFT |
| Tamaño | 15,3 cm (6") |
| Número de colores | 16,7 M |
| Resolución | 480 x 800 px (WVGA), 155 ppi |
| Luminosidad | 350 cd/m² |
| Relación de contraste | 1:500 |
| Ángulo de observación | > 80° en todo el contorno |
| Sensor de proximidad | |
| Alcance | 50 cm como máx. |
| Área de detección | 30° horizontal, 30° vertical |
| Medio KNX | KNXnet/IP |
| Estándares KNX | |
| Transmisor de valores DPTs | 5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx |
| Tipo de protección | IP21 |
| Profundidad de instalación | 32 mm |
| Temperatura ambiente | de 0 °C a +45 °C |
| Anchura | 97,00 mm |
| Altura | 168,00 mm |
| Profundidad | 15,00 mm |