Mecanismo de alimentación électrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C Artículo disponible hasta fin de existencias
blanco
2349 00
4010337104681
1/5
negro
2369 00
4010337075905
-
-
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.
Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Cubiertas Características Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C. Apropiado como cargador, p. ej., para teléfonos móviles y dispositivos similares. Datos técnicos Corriente de carga máx. 3 A Tensión nominal primaria CA 100 - 240 V, 50/60 Hz secundaria 5 V (± 5%) Stand-by ≤ 0,15 W Profundidad de instalación 32 mm Temperatura ambiente de +10 °C a +40 °C Eficiencia ≥ 75% Conformidad con las normas DIN EN 60950-1/A2
Volumen de entrega Los cables USB no se incluyen en el volumen de suministro. Mecanismo de alimentación de tensión USB, dobleInstrucciones de uso Instrucciones de manejo.
Ref. 2349 00
2359 00
2369 00
PDF, 535.43 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios