0

Caja enrasada System 106 3 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
1 elemento
5511 00
4010337102076
1
20
2 elementos
5512 00
4010337102083
1
20
3 elementos
5513 00
4010337102090
1
20
4 elementos
5514 00
4010337102144
1
20
2 x 2fach
5518 00
4010337107873
1
20
5 elementos
5515 00
4010337102151
1
20

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

1 elemento
EAN 4010337102076
Ref. 5511 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 20
2 elementos
EAN 4010337102083
Ref. 5512 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 20
3 elementos
EAN 4010337102090
Ref. 5513 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 20
4 elementos
EAN 4010337102144
Ref. 5514 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 20
2 x 2fach
EAN 4010337107873
Ref. 5518 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 20
5 elementos
EAN 4010337102151
Ref. 5515 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 20

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Las cajas se pueden montar ya al principio de la obra independientemente del avance de esta.
Cajas disponibles en aleación de metal pintada en antracita: materiales resistentes que garantizan una larga vida útil.

Características

  • El montaje vertical y horizontal permite lograr una adaptación óptima al lugar de instalación.
  • Las cajas se pueden montar en cuanto esté terminada la fachada.

Notas

  • Caja enrasada System 106 de 1 elemento solo para uso con módulo de intercomunicador exterior y componentes System 106 Keyless In.
  • Para uso con la caja para montaje enrasada System 106 si el edificio ya tiene una placa frontal (buzón, montaje en lateral de puerta o similar).

Volumen de entrega

  • El cable plano de 10 polos y las resistencias de cierre están incluidos en el volumen de suministro (excepto: Caja del System 106 a ras de 1 elemento).

Dimensiones

Anchura106,50 mm
Altura319,50 mm
Profundidad25,35 mm
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios