0

Luz de orientación LED de 230 V~ blanca System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
2361 00
4010337084907
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337084907
Ref. 2361 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Luz de orientación LED para el uso en zonas particulares y comerciales.
  • La luz de orientación sirve, p. ej. para la iluminación de escaleras o como ayuda para orientarse en habitaciones oscuras.
  • La luminosidad de la lámpara se puede ajustar individualmente.
  • Puede colocarse una lámina en la cubierta y dotarla de la rotulación individual.
  • Es posible incluir pictogramas para la identificación de recorridos y habitaciones.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50 Hz
Consumo de potencia1,7 W/8,5 VA
Rango de luminosidad3 hasta 100 %
Número de LED4
Temperatura del color
Blancoaprox. 5000 K
Profundidad de instalación30 mm
Temperatura ambiente0 °C a +40 °C

Notas

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Lámpara LED de orientación 230 V~

Instrucciones de manejo.

Ref. 2361 00 2364 00

PDF, 750.92 KB

Descarga
LED orientation light 230 V~

EC Declaration of conformity

Ref. 2361 00 2364 00

PDF, 63.81 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación