0

Luce di orientamento a LED 230 V~ bianco System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco
2361 00
105,54
4010337084907
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco
EAN 4010337084907
Cod. art. 2361 00Conf. 1
105,54 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Luce di orientamento a LED da utilizzare a scopo privato e commerciale.
  • La luce di orientamento serve, ad esempio, ad illuminare gradini o da punto di orientamento in ambienti bui.
  • La luminosità della lampada può essere regolata sul valore desiderato.
  • Nella copertura si può applicare una pellicola su cui si può apportare una scritta.
  • Per contrassegnare ambienti e percorsi si possono applicare pittogrammi.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50 Hz
Potenza assorbita1,7 W/8,5 VA
Range di luminosità3 ... 100 %
Numero di LED4
Temperatura di colore
BiancoCirca 5000 K
Profondità di montaggio30 mm
Temperatura ambienteda 0 °C a +40 °C

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Lampada di orientamento a LED 230 V AC

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2361 00 2364 00

PDF, 750.68 KB

Download
LED orientation light 230 V~

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2361 00 2364 00

PDF, 63.81 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale
Servizio diciture online per i tuoi prodotti Gira

In soli quattro passaggi puoi creare la dicitura per il tuo prodotto Gira e inviarci la bozza per l'ordine. Per prima cosa, seleziona il prodotto. Quindi, digita il testo desiderato e definiscine l'aspetto. Nell'anteprima è possibile rivedere la bozza e visualizzarla come documento PDF. Infine, tramite il nostro comodo servizio online, ordina la dicitura progettata.

Per la dicitura