0

Actuador de regulación de 4 elementos Standard para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2015 00
4010337073345
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337073345
Ref. 2015 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

Función en el sistema Gira One

  • Actuador para la conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables conlámparas halógenas o LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas o LED de baja tensión.
  • Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga.
  • Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura.
  • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia.
  • Accionamiento manual de las salidas.
  • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Salidas de regulación

  • Luminosidad mínima y máxima ajustables.
  • Conexión al último valor de luminosidad o luminosidad de conexión ajustada fija.
  • Ajuste de retardo de conexión o desconexión.
  • Función de escalera, se puede ajustar además un tiempo y una luminosidad de preaviso.

Función en el sistema Gira KNX

  • Actuador regulador con acoplamiento de bus integrado.
  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión.
  • Accionamiento manual de las salidas independientemente del bus.
  • Se puede activar la visualización temporal del estado, es posible el enlace mediante un objeto de comunicación a través de varios actuadores.
  • Para simplificar la configuración, todos los canales de regulación de luz existentes pueden asignarse a los mismos parámetros en el ETS y, por tanto, parametrizarse de forma idéntica.
  • Los mensajes de acuse de recibo y de estado de envío activo se pueden retardar de forma general tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.

Salidas de regulación

  • Conmutación y regulación de luz independientes de las salidas de regulación de luz.
  • Es posible predefinir el tipo de carga y determinar el principio de regulación de luz: Universal (con proceso de calibración automático), transformador electrónico (capacitivo/RC), transformador convencional (inductivo/RL), LED (RL) o LED (RC).
  • La característica de regulación de luz por canal puede configurarse en el rango de tiempo y en el rango de valores para la adaptación a la respectiva carga conectada.
  • Posibilidad de ajuste del rango de luz regulable: Luminosidad de encendido, luminosidad básica y límite superior de regulación de luz.
  • Se puede ajustar la respuesta al recibir un valor de luminosidad absoluta (regulación de luz, salto, desvanecimiento).
  • La respuesta al regular la luz en aumento se puede ajustar estando apagado (encender canal, sin reacción).
  • Respuesta de conmutación: Funciones de respuesta activa (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasiva (objeto legible).
  • La reacción se puede ajustar para cada salida en caso de recuperación de la tensión del bus.
  • Función de bloqueo parametrizable para cada canal.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión).
  • Función de luz de escalera con función de aviso previo mediante la reducción temporizada de la iluminación o activación de una iluminación permanente.
  • Posibilidad de integración en escenarios de luz: Por cada salida se pueden parametrizar hasta 16 escenas internas.
  • Tiempo de retardo configurable al activar escenarios.
  • El comportamiento de regulación de luz cuando se abre un escenario nuevo ajustable (salto, regulación de luz, desvanecimiento).
  • Respuesta visual cuando se guarda un escenario.
  • Acuse de recibo del valor de luminosidad: Funciones de respuesta activa (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasiva (objeto legible).
  • El tipo de actualización se puede establecer para los objetos de respuesta activos (cuando se modifica el objeto de entrada o cuando se modifica el valor de respuesta). De esta forma, es posible adaptar individualmente a las visualizaciones.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Gira One MediumTwisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba4 kV (cable de bus KNX/EIB)
Tensión nominalAC 110 hasta 230 V, 50/60 Hz
Máx. potencia conectada (230 V CA) por canal
Lámparas incandescentes20 a 225 W
Lámparas halógenas de alta tensión20 a 225 W
Transformador convencional20 a 210 VA
Transformador Tronic20 a 225 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión20 a 100 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensióntípico de 20 hasta 200 W
Lámparas LED de alta tensióntípico de 1 hasta 200 W
Bombilla fluorescente compactatípico de 20 hasta 150 W
Potencia de conexión (110 V CA) por canal
Lámparas incandescentes20 a 120 W
Lámparas halógenas de alta tensión20 a 120 W
Transformador convencional20 a 120 VA
Transformador Tronic20 a 120 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión20 a 50 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensióntípico de 20 a 50 (100) W
Lámparas LED de alta tensióntíp. 3 a 24 W
Bombilla fluorescente compactatíp. 3 a 24 W
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
Bus Gira OneBorne de conexión y de derivación
CargaBornes de tornillo
Sección de conexiónmáx. 4 mm²

Notas

  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • La potencia máxima conectada depende del modo de funcionamiento seleccionado (RC o RL). Para más detalles, consulte el manual de instrucciones.
  • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia de Gira.
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
  • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).
  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)4

Otros enlaces

Actuadores de regulación Gira para KNX
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Actuador regulador de 4 elementos para KNX

Manual de instrucciones.

Ref. 2015 00 2025 00

PDF, 1.24 MB

Descarga
Actuador regulador de 4 elementos Standard para Gira One

Manual de instrucciones.

Ref. 2015 00

PDF, 1.71 MB

Descarga
Actuador regulador de 4 elementos Standard para KNX

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3

Ref. 2015 00

ZIP, 2.11 MB

Descarga
Gira One

Fundamentos del sistema, a partir de la versión 6.1 de GPA

PDF, 26.81 MB

Descarga
Dimming actuator, 4-gang Standard for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2015 00 5111 11 5111 12 5899 31

PDF, 157.58 KB

Descarga
Dimming actuator, 4-gang Standard for Gira One and KNX 4 x 225 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2015 00

PDF, 280.37 KB

Descarga
Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX

Technical documentation.

Ref. 2015 00

PDF, 2.89 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios