0

Accionamiento de regulación térmico de 230 V~

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2169 00
4010337016724
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337016724
Ref. 2169 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Accionamiento de regulación térmico para la activación de válvulas de la calefacción para la regulación individual de habitaciones.
  • Compatible con el sistema de adaptador de válvula y con el cable de conexión del predecesor.
  • Indicador de estado abierto o cerrado.
  • Funcionamiento en modo First-Open para el montaje y la puesta en funcionamiento sencillas.
  • Cerrado sin corriente.

Datos técnicos

Tensión de funcionamiento230V CA, 50/60Hz
Potencia de funcionamientoaprox. 1 W
Carrera de la válvula4 mm
Temperatura ambientede 0 °C a 60 °C
Fuerza de regulación100 N
Tipo de protecciónIP54
Cable de conexión
Sección transversal2 x 0,75 mm²
Longitud1 m
Dimensiones
An x Al x Pr58 × 58 × 45 mm

Volumen de entrega

  • Adaptador de válvula de 80 VA para las siguientes válvulas angulares incluido en la entrega. Heimeier, MNG (a partir de 1998), Oventrop M30x1,5 (a partir de 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (a partir de 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (a partir de 1999), IVAR, Strawa (a partir de 2003, nuevo soporte), Taco (para accionamiento Alpha a partir de 2005), Emmeti, distribuidor Caleffi serie 670, válvula distribuidora de 4 vías Bianchi, válvula angular Nereus DN 10.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios