0

Repetidor SIC

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2572 00
4010337011125
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337011125
Ref. 2572 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Componentes activos para la ampliación de un sistema de intercomunicación de Gira con función de audio y vídeo.
  • Prolongación de alcance y aumento del número de usuarios con la utilización de otras unidades de control.
  • Amplificación de las señales de audio y de datos del sistema de intercomunicación en ambas direcciones.

Modo repetidor

  • Conecta dos segmentos de línea entre sí para duplicar el número de usuarios de una instalación de intercomunicación de vídeo y de audio y el alcance del cable.
  • Importante: Para la alimentación del segundo segmento de línea se precisa un dispositivo de control adicional.

Modo multiconversación

  • En el modo multiconversación se divide la instalación completa en varias líneas (una línea principal y hasta cinco líneas secundarias) que se conectan entre sí a través del repetidor del sistema de intercomunicación.
  • Cada línea es suministrada por una unidad de control propia.
  • En el modo multiconversación se pueden utilizar hasta cinco repetidores del sistema de intercomunicación en una instalación.

Datos técnicos

Alimentación eléctricaa través del bus de 2 hilos
Conexiones
Bus de 2 hilos IN2 x borne de enchufe
Bus de 2 hilos OUT2 x borne de enchufe
Tarjeta de memoriaTarjeta microSD (SDHC) hasta máx. 32 GB
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Protección de datosLa configuración del repetidor del sistema de intercomunicación se puede guardar en una tarjeta microSD.
  • Puesta en marchaLa puesta en marcha del repetidor del sistema de intercomunicación también es posible sin tarjeta microSD.

Volumen de entrega

  • La tarjeta microSDnose incluye en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 257200

RFA, 348 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 257200

IFC, 23.83 KB

Descarga
Repetidor del sistema de intercomunicación

Instrucciones de manejo.

Ref. 2572 00

PDF, 621.25 KB

Descarga
DCS repeater

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2572 00

PDF, 279.33 KB

Descarga
DCS repeater

EC Declaration of conformity

Ref. 2572 00

PDF, 169.13 KB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios