Interruptor de control basculante British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ con tecla basculante Interruptor de desconexión de 2 polos blanco crema brillante
2834 01
4010337078814
-
-
blanco brillante
2834 03
4010337078821
-
-
antracita
2834 28
4010337078845
-
-
color aluminio (pintado)
2834 26
4010337078838
-
-
negro mate (pintado)
2834 005
4010337038573
-
-
gris mate (pintado)
2834 015
4010337087137
1/10
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Ya no disponible. No disponible desde 03/2024.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Ya no disponible. No disponible desde 03/2024.
Características Datos técnicos Profundidad de instalación 24 mm Sección de conexión Para conductores hasta 2 x 4 mm² o1 x 6 mm²
Notas Solo para la sujeción por tornillos.
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Ref. 2834005
IFC, 27.32 KB
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker and control light Circuit breaker, 2-pole EC Declaration of conformity
Ref. 2834 005
2834 01
2834 015
2834 03
2834 26
2834 28
2834 600
2836 005
2836 01
2836 015
2836 03
2836 26
2836 28
2836 600
PDF, 150.83 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios