0

Vippkontrollbrytare British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ med vippa Brytare 2-polig

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
svart matt (lackerad)
2834 005
4010337038573
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/1900.

svart matt (lackerad)
EAN 4010337038573
Art.nr 2834 005VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/1900.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup24 mm
Anslutningsarea
för ledare till2 x 4 mm² eller1 x 6 mm²

Anmärkning

  • Endast för skruvfastsättning.
  • BS EN 60669-1.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 2834005

RFA, 568 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 2834005

IFC, 27.32 KB

Ladda ner
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker and control light Circuit breaker, 2-pole

EC Declaration of conformity

Art.nr 2834 005 2834 01 2834 015 2834 03 2834 26 2834 28 2834 600 2836 005 2836 01 2836 015 2836 03 2836 26 2836 28 2836 600

PDF, 150.83 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen